(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
JHW11711 |
JHW11712 |
JHW11713 |
JHW11714 |
JHW11718 |
JHW11719 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length (mm) |
Width across flat dimension (mm) |
JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
479,716 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 100 | 11 | 4547230099207 | 755-0782 | 40 | ||
524,811 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 103 | 12 | 4547230099214 | 755-0791 | 48 | ||
546,466 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 108 | 13 | 4547230099221 | 755-0804 | 54 | ||
576,401 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 108 | 14 | 4547230099238 | 755-0812 | 70 | ||
786,450 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 132 | 18 | 4547230099276 | 755-0855 | 116 | ||
839,487 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 138 | 19 | 4547230099283 | 755-0863 | 114 |
【特長】
・狭い場所で威力を発揮するエクストラショートです。
・汚れが付きにくいクローム仕上げです。
・ボックス側は汎用性が高い12角です。
・ボックス側は面接触なので回転トルクが確実に伝わります。
【用途】
・技術者向け。
・メンテナンス業者。
Part Number |
---|
JHW11711 |
JHW11712 |
JHW11713 |
JHW11714 |
JHW11718 |
JHW11719 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length (mm) |
Width across flat dimension (mm) |
JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
479,716 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 100 | 11 | 4547230099207 | 755-0782 | 40 | ||
524,811 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 103 | 12 | 4547230099214 | 755-0791 | 48 | ||
546,466 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 108 | 13 | 4547230099221 | 755-0804 | 54 | ||
576,401 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 108 | 14 | 4547230099238 | 755-0812 | 70 | ||
786,450 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 132 | 18 | 4547230099276 | 755-0855 | 116 | ||
839,487 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 138 | 19 | 4547230099283 | 755-0863 | 114 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.