(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Binocular Magnifying Glasses (Frame Type / Glasses Compatible Type) Replacement Lens

Binocular Magnifying Glasses (Frame Type / Glasses Compatible Type) Replacement Lens
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      529,690VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Applications]
· Spare lenses for binocular loupe.

 
Part Number
TSM-LENS1.6
TSM-LENS2.0
TSM-LENS2.3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMagnification
(x)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

529,690 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1.64989999392821764-243116

530,018 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 24989999392838764-244019

636,250 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2.34989999392845764-245825

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Head Magnifying Glass Lens Size(mm) 45×110