(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Rotary Table T Type Bolt

Rotary Table T Type Bolt
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      428,250VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·T-shaped bolt for adjusting the position of the reference scale.
·Weight (g): 150

 
Part Number
HV6TB
HV8TB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTrusco Code Specifications Compatible Model

428,250 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 762-4794Exclusively for HV6HV6

428,250 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 762-4808Exclusively for HV8HV8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Category Attachments/Accessories Mass(g) 150 Features · T-shaped bolt for standard scaling position adjustment.