(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Sandvik CoroCut 1/2 Plunging/Grooving Shank Bit

Sandvik CoroCut 1/2 Plunging/Grooving Shank Bit
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      13,050,720VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A shank holder with high clamp rigidity for edge grooving.
· Unique rail locking seat and V-type seat securely receive lateral cutting force, delivering highly stable machining. (Patent Acquired)
[Applications]
· For end face grooving.

 
Part Number
RF123H20-2525B-052BM
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

13,050,720 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Edge surface grooving Trusco Code 610-5947

Please check the type/dimensions/specifications of the part RF123H20-2525B-052BM in the Sandvik CoroCut 1/2 Plunging/Grooving Shank Bit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RF123H20-2525B-052BM trong chuỗi Sandvik CoroCut 1/2 Plunging/Grooving Shank Bit.