(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Vidmar Machine Cabinet

Vidmar Machine Cabinet

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Product Description

[Features]
·A cabinet with a swivel drawer.
·The drawer is an MDS type with an iron bottom plate. There are two types, A (for shallow type and light weight) and B (for deep type and heavy weight), each with two patterns of right fulcrum R and left fulcrum L. They can be installed alternately at a pitch of 25 mm.
·The maximum number of drawers that can be installed is 12 for A type only and 9 for B type only.
·When the door is opened, it can be stored inside the case, so it does not get in the way even if it is installed in a narrow space such as next to the machine.
·The top plate is covered with linoleum, so it can be used as a workbench.
[Applications]
·Ideal for storing tools and heavy items

Loading...Tải…

Close

Comparison list