(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Optional Parts for Metal Rack U-Shaped Bar

Optional Parts for Metal Rack U-Shaped Bar

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    797,894 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MR-61BK
MR-91BK
MR-120BK
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(kg)

797,894 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 610 4967576132688 753-5830 1400

824,583 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 910 4967576132695 753-5872 1600

938,026 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1200 4967576132701 753-5775 1800

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· Metal Rack dedicated U-shaped bar.
· A convenient three-sided reinforced bar that reliably secures poles, preventing usage of floor space.
· Can also be used as a part for fall prevention.
· Includes a set of 4 shelf panel fixing parts.

Part Number
MR-61BK
MR-91BK
MR-120BK
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(kg)

797,894 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 610 4967576132688 753-5830 1400

824,583 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 910 4967576132695 753-5872 1600

938,026 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1200 4967576132701 753-5775 1800

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1