(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tora Display Tape

Tora Display Tape

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

(i)

Caution

thận trọng

  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.
  • Order Qty :
  • From :
    119,133 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TRTR-10025YB
TRTR-2525YB
TRTR-5025WG
TRTR-5025WR
TRTR-7525YB
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Color Details JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

412,324 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 100 Yellow/Black 4989999388305 765-4103 460 1 Roll

119,133 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 25 Yellow/Black 4989999388282 765-4111 115 1 Roll

218,033 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 50 Green/White 4989999388329 765-4120 230 1 Roll

218,033 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 50 Red/White 4989999388312 765-4138 230 1 Roll

311,603 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 75 Yellow/Black 4989999388299 765-4146 345 1 Roll

Basic Specifications

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    Multicolor
  • Length(m)
    25
  • Thickness(mm)
    0.18
  • Adhesiveness
    4.5N/10mm
  • Tensile Strength
    40N/10mm
  • Cutting Method
    Can cut by hand
  • Amount Of Content
    1 Roll

Product Description

[Features]
· Strong Adhesive Type.
· Easily cut by hand.
· It is also resistant against water.
· Resistant to rubbing.
[Applications]
· For both indoor and outdoor use.
· Indication for a dangerous area.

Part Number
TRTR-10025YB
TRTR-2525YB
TRTR-5025WG
TRTR-5025WR
TRTR-7525YB
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Color Details JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

412,324 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 100 Yellow/Black 4989999388305 765-4103 460 1 Roll

119,133 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 25 Yellow/Black 4989999388282 765-4111 115 1 Roll

218,033 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 50 Green/White 4989999388329 765-4120 230 1 Roll

218,033 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 50 Red/White 4989999388312 765-4138 230 1 Roll

311,603 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 75 Yellow/Black 4989999388299 765-4146 345 1 Roll

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●Strong adhesive type.

Usage

●For indoor/outdoor dual purpose.

Specification

●W x L(mm x m):50 x 25
●SPQ(roll):30
●Viscosity: 4.5N/10mm
●Tensile Strength: 40N/10mm

Materials

●Base Material: Polyethylene Cloth
●Adhesive: Special Acrylic Type