(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
KH-91L |
KH-91M |
KH-91S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Applicable Ball Size | Horizontal (mm) |
JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346,423 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | For φ60.5 | 104 | 4580284634734 | 481-2450 | 150 | 1 Set | ||
300,784 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | For φ48.6 and φ50.8 | 130 | 4580284634727 | 481-2468 | 140 | 1 Set | ||
251,604 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | For φ38.1 | 130 | 4580284634710 | 481-2476 | 100 | 1 Set |
[Features]
· Can be used with a horizontal gusset to install signs on poles.
[Applications]
· Installing signboards on a pole.
Part Number |
---|
KH-91L |
KH-91M |
KH-91S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Applicable Ball Size | Horizontal (mm) |
JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346,423 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | For φ60.5 | 104 | 4580284634734 | 481-2450 | 150 | 1 Set | ||
300,784 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | For φ48.6 and φ50.8 | 130 | 4580284634727 | 481-2468 | 140 | 1 Set | ||
251,604 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | For φ38.1 | 130 | 4580284634710 | 481-2476 | 100 | 1 Set |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.