[Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam.
Xem chi tiết.
[Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam.
See more.
[Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship.
Xem chi tiết.
[Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee.
See more.
Steering Arm Puller, 204 Series
(i)
Caution
thận trọng
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
Specifications of 204-1
-
- Capacity (Excluding Outer)(mm)
- 15-80
-
- Arm Length (Depth)(mm)
- 90
-
- Claw thickness(mm)
- 6-10
-
- Claw Width(mm)
- 24
-
- Center Bolt Head Size(mm)
- 19
-
- Center Bolt Size(mm)
- M18X1.5X105
-
- Center Bolt Diameter(mm)
- 18
-
- Center Bolt Tip Diameter(φ mm)
- 9
-
- Maximum Load Capacity(t)
- 5
-
- JAN Code
- 4021176028243
-
- Mass(g)
- 1300
-
- Note
- Center Bolt Part Number: 618105, Shoulder Part Number: 204-1-T, Arm Part Number: 204-1-90-P, Side Clamp Part Number: 204101
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
|
5,972,012 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s) or more
|
Basic Specifications
-
- Capacity (Excluding Outer)(mm)
- 15-80
-
- Arm Length (Depth)(mm)
- 90
-
- Claw thickness(mm)
- 6-10
-
- Claw Width(mm)
- 24
-
- Center Bolt Head Size(mm)
- 19
-
- Center Bolt Size(mm)
- M18X1.5X105
-
- Center Bolt Diameter(mm)
- 18
-
- Center Bolt Tip Diameter(φ mm)
- 9
-
- Maximum Load Capacity(t)
- 5
-
- JAN Code
- 4021176028243
-
- Mass(g)
- 1300
-
- Note
- Center Bolt Part Number: 618105, Shoulder Part Number: 204-1-T, Arm Part Number: 204-1-90-P, Side Clamp Part Number: 204101
Product Description
[Features]
For pulling of parts such as ball bearings, gears, pinions and steering arms.
Specifications of 204-1
-
- Capacity (Excluding Outer)(mm)
- 15-80
-
- Arm Length (Depth)(mm)
- 90
-
- Claw thickness(mm)
- 6-10
-
- Claw Width(mm)
- 24
-
- Center Bolt Head Size(mm)
- 19
-
- Center Bolt Size(mm)
- M18X1.5X105
-
- Center Bolt Diameter(mm)
- 18
-
- Center Bolt Tip Diameter(φ mm)
- 9
-
- Maximum Load Capacity(t)
- 5
-
- JAN Code
- 4021176028243
-
- Mass(g)
- 1300
-
- Note
- Center Bolt Part Number: 618105, Shoulder Part Number: 204-1-T, Arm Part Number: 204-1-90-P, Side Clamp Part Number: 204101
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
|
5,972,012 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s) or more
|
Loading...Tải…
- The specifications and dimensions of some parts may not be fully covered. For exact details, refer toCác thông số kỹ thuật và kích thước của mã sản phẩm có thể không được bao phủ đầy đủ. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảomanufacturer catalogsdanh mục nhà sản xuất.