(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
2-arm Puller 90 mm

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 20-1

  • Capacity (Excluding Outer)(mm)
    15-90
  • Capacity (Excluding Inner)(mm)
    70-140
  • Arm Length(mm)
    100
  • Claw thickness(mm)
    3-8
  • Claw Width(mm)
    20
  • Claw Length(mm)
    13
  • Maximum Load Capacity(t)
    5
  • JAN Code
    4021176009433
  • Mass(g)
    1100
  • Note
    Center Bolt Part No.: 614160; Shoulder Part No.: 20-1-T; Arm Part No.: 1-90-P
Part Number
20-1
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,949,342 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Capacity (Excluding Outer)(mm)
    15-90
  • Capacity (Excluding Inner)(mm)
    70-140
  • Arm Length(mm)
    100
  • Claw thickness(mm)
    3-8
  • Claw Width(mm)
    20
  • Claw Length(mm)
    13
  • Maximum Load Capacity(t)
    5
  • JAN Code
    4021176009433
  • Mass(g)
    1100
  • Note
    Center Bolt Part No.: 614160; Shoulder Part No.: 20-1-T; Arm Part No.: 1-90-P

Product Description

[Features]
Capable of pulling out pulleys, gear wheels, and ball bearings with strong force, but without causing damage.

Specifications of 20-1

  • Capacity (Excluding Outer)(mm)
    15-90
  • Capacity (Excluding Inner)(mm)
    70-140
  • Arm Length(mm)
    100
  • Claw thickness(mm)
    3-8
  • Claw Width(mm)
    20
  • Claw Length(mm)
    13
  • Maximum Load Capacity(t)
    5
  • JAN Code
    4021176009433
  • Mass(g)
    1100
  • Note
    Center Bolt Part No.: 614160; Shoulder Part No.: 20-1-T; Arm Part No.: 1-90-P
Part Number
20-1
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,949,342 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1