(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Manage the number of tightened screws.
· Various settings related to screw tightening can be performed to prevent human error.
Power Supply(V) | 100-240 50/60Hz | Output power | 24V/32V/40V Max 5.5A | Weight(g) | 2400 |
---|---|---|---|---|---|
Standard Accessory 1 | Lock Key | Compatible Model | Brushless Motor (BN-830L,P, BN-830LF,PF, BN-850L,P, TBN-60L, TBN-90L, TBN-120L, TBN-180L, RBN-60L,P, RBN-90L,P, RBN-120L,P, RBN-180L,P, RBN-250L,P) | External Dimensions(mm) | 100(H)×130(W)×247(D) |
Display | LED Digital | Switching the basic number of rotations | HI/LO 2-Stage Switching Method | Slow start RPM | 30% to 100% of the basic number of rotations |
Slow start starting time | 0.1-9.9 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SKP-BC40HL-3.0 in the Electric Screwdriver, Controller Integrated Screw Counter For BN-200/TBN/RBN Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SKP-BC40HL-3.0 trong chuỗi Electric Screwdriver, Controller Integrated Screw Counter For BN-200/TBN/RBN Series.