(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Cushion Latch Type Electric Screwdriver HS-200 Series

Cushion Latch Type Electric Screwdriver HS-200 Series

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,384,453VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Clutch starts idling when reaching set torque value.
· Motor stops when the lever is released.
· Electric powered so it does not suffer the same torque variation that occur due to changes in air pressure, and the torque accuracy is far better than that of general air screwdrivers.

Please note : This product AC100V
Part Number
HS-215
HS-228F
HS-235
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOutput torque
(N▪m)
Compatible Screw: Small Screw
(mm)
Compatible Screw: Tapping Screw
(mm)
Power Consumption
(W)
Overall Length
(mm)
Max. Torque
(kgf・cm)
Rotation speed (HI)
(r.p.m)
Compatible Bit Weight
(g)
Standard Accessory 1 Standard Accessory 2

4,384,453 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.20~1.472.0–4.02.0~3.0302302.0~15.01000φ5 mm, 5 mm Hex480Bit (No.1 x 1, No.2 x 1)Torque Fixation Ring (KC-3), Carbon Brush 2 pcs (MC20161)

5,671,465 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 0.50~1.762.6~4.02.6~3.5452645.0~18.020005 mm Hexagon600Bit (No. 2 x 2)Torque Fixation Ring (KC-2), Carbon Brush 2 pcs (MC21411)

6,272,178 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 0.98~3.433.0~5.03.0–4.04526410.0~35.07005 mm Hexagon600Bit (No. 2 x 2)Torque Fixation Ring (KC-2), Carbon Brush 2 pcs (MC21411)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Start Method Lever Start Type Adjustable Torque Type Stepless