(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Dustproof Clothes, One Piece C-Collar Basic (OP-01)

Dustproof Clothes, One Piece C-Collar Basic (OP-01)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    736,569 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
OP-01-2XL-NS-SBLUE
OP-01-2XL-NS-WHITE
OP-01-3XL-NS-SBLUE
OP-01-3XL-NS-WHITE
OP-01-4XL-NS-SBLUE
OP-01-4XL-NS-WHITE
OP-01-L-NS-SBLUE
OP-01-L-NS-WHITE
OP-01-M-NS-SBLUE
OP-01-M-NS-WHITE
OP-01-S-NS-SBLUE
OP-01-S-NS-WHITE
OP-01-XL-NS-SBLUE
OP-01-XL-NS-WHITE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Size Key
(cm)
Bust
(cm)
Neck circumference
(cm)
Arm Length
(cm)
Waist Size
(")

736,569 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Blue 2XL 170-175 123 44 53 33-35

736,569 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) White 2XL 170-175 123 44 53 33-35

736,569 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Blue 3XL 175-180 125.5 45 55 35-37

736,569 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) White 3XL 175-180 125.5 45 55 35-37

736,569 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Blue 4XL 180 or more 128 46 57 37 or more

736,569 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) White 4XL 180 or more 128 46 57 37 or more

736,569 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Blue L 160-165 118 42 49 29-31

736,569 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) White L 160-165 118 42 49 29-31

736,569 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Blue M 155-160 115.5 41 47 27-29

736,569 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) White M 155-160 115.5 41 47 27-29

736,569 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Blue S 150-155 113 40 45 27 or less

736,569 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) White S 150-155 113 40 45 27 or less

736,569 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Blue XL 165-170 120.5 43 51 31-33

736,569 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) White XL 165-170 120.5 43 51 31-33

Basic Specifications

  • Product Type
    Clean Room Wear
  • Type
    Outerwear
  • Classification
    One-piece Basic Type
  • Fabric
    General Stripe (fabric for class 1000, stripes with 5 mm interval on the current conducted yarn)
Part Number
OP-01-2XL-NS-SBLUE
OP-01-2XL-NS-WHITE
OP-01-3XL-NS-SBLUE
OP-01-3XL-NS-WHITE
OP-01-4XL-NS-SBLUE
OP-01-4XL-NS-WHITE
OP-01-L-NS-SBLUE
OP-01-L-NS-WHITE
OP-01-M-NS-SBLUE
OP-01-M-NS-WHITE
OP-01-S-NS-SBLUE
OP-01-S-NS-WHITE
OP-01-XL-NS-SBLUE
OP-01-XL-NS-WHITE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Size Key
(cm)
Bust
(cm)
Neck circumference
(cm)
Arm Length
(cm)
Waist Size
(")

736,569 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Blue 2XL 170-175 123 44 53 33-35

736,569 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) White 2XL 170-175 123 44 53 33-35

736,569 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Blue 3XL 175-180 125.5 45 55 35-37

736,569 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) White 3XL 175-180 125.5 45 55 35-37

736,569 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Blue 4XL 180 or more 128 46 57 37 or more

736,569 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) White 4XL 180 or more 128 46 57 37 or more

736,569 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Blue L 160-165 118 42 49 29-31

736,569 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) White L 160-165 118 42 49 29-31

736,569 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Blue M 155-160 115.5 41 47 27-29

736,569 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) White M 155-160 115.5 41 47 27-29

736,569 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Blue S 150-155 113 40 45 27 or less

736,569 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) White S 150-155 113 40 45 27 or less

736,569 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Blue XL 165-170 120.5 43 51 31-33

736,569 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) White XL 165-170 120.5 43 51 31-33

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1