(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Punching machine (B110)

Punching machine (B110)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      52,953,912VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
B110-1624
B110-2024
B110-2031
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWeight
(㎏)
Maximum Thickness Maximum Diameter 1 Hole Time DMP-1 1 Hole Time DMP-2 1 Hole Time DMP-3 Maximum output Dimension B Dimension C Dimension D Thickness Shank
(Φ)

52,953,912 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 2816249 sec7 sec5 sec452813021.516T24

61,100,680 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 382024-9 sec6 sec60281802620T24

101,834,440 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 902031-10 sec7 sec75472102920T31

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Manual hydraulic puncher Center depth 110 Dimension A 110