(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
2-9976-02 |
2-9976-03 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible Tube Outer Diameter (mm) |
Specifications | Part Number | Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,128,467 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | φ1.6 | Orifice Dia: φ1 mm | B-1.6-3L | 1 pc. | ||
7,885,512 VND 6,308,410 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | φ3 | Orifice Dia: φ1.5 mm | B-3-3T | 1 pc. |
· Boasts superior chemical resistance due to the fluorine resin material used for all parts.
· The body is compactly miniaturized and does not take up space.
Part Number |
---|
2-9976-02 |
2-9976-03 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible Tube Outer Diameter (mm) |
Specifications | Part Number | Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,128,467 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | φ1.6 | Orifice Dia: φ1 mm | B-1.6-3L | 1 pc. | ||
7,885,512 VND 6,308,410 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | φ3 | Orifice Dia: φ1.5 mm | B-3-3T | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.