(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
3-1625-01 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Net Content |
---|---|---|---|---|---|
845,500 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) | 1 Roll |
Heat-resistant tape with a single layer of silicone rubber.
[Features]
・ Adhesive tape that takes advantage of characteristics of self-fusing tape and silicone resin with excellent heat and weather resistance
・ Used by wrapping around a harness, etc., with self-fusing
[Application]
・ Insulation materials for electrical equipment as well as insulation, protection, binding, etc., of automobile wire harnesses
Part Number |
---|
3-1625-01 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Net Content |
---|---|---|---|---|---|
845,500 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) | 1 Roll |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.
Self-Adhesive Silicone Rubber Tape external appearance
Width × length × thickness: 19 mm × 15 m × 0.3 mm
Color: red
Materials: base material / self-adhesive silicone rubber
Features excellent heat resistance and weather resistance.