(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
TKS-L |
TKS-S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Vertical (mm) |
Horizontal (mm) |
JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240,784 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) | 250 | 330 | 4989999355727 | 487-6253 | 100 | 1 pc. | ||
117,343 VND |
1 Piece(s) | Same day | 125 | 165 | 4989999355741 | 487-6270 | 30 | 1 pc. |
[Features]
· Ideal for wiping water spilled on the floor.
· Can be used by cutting to the desired size.
[Applications]
· For car wash and cleaning.
· For removing air and adhesive residue from wallpapers. For washing plaster bath and tile joints.
· For water puddles at construction sites, work sites, inside and outside of factories.
· For wiping off condensation in windows, piping, etc.
· For wiping off spilled water on the floor, etc.
Part Number |
---|
TKS-L |
TKS-S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Vertical (mm) |
Horizontal (mm) |
JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240,784 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) | 250 | 330 | 4989999355727 | 487-6253 | 100 | 1 pc. | ||
117,343 VND |
1 Piece(s) | Same day | 125 | 165 | 4989999355741 | 487-6270 | 30 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.