(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Precision Vise (for ultra-precision machining)

Precision Vise (for ultra-precision machining)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      18,358,068VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A precision vise for ultra-precision finishing.
· Can be utilized for a wide range of grinding, cutting, and drilling.
· The round object machining V-groove (G) is attached to the crosswise direction of the mobile jaw, or the lengthwise/crosswise direction (SPV80-150).
· Sub-zero treatment minimizes aging deterioration.

 
Part Number
SPV30H
SPV80
SPV150
SPV165H
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngClamp Range
(mm)
Width
(mm)
Mass
(kg)
Included wrench Tightening Force
(kN)

18,358,068 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 30601.8-5

22,111,476 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 8070358

47,799,171 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 150125151012

55,861,080 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 165125181010

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Details Type Precise Vise Material SKS3 Hardness HRC60
Parallelism Within 0.002/100 mm Perpendicularity Within 0.005/100 mm