(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Clamp for Vise

Clamp for Vise

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Clamp for Vise
  • Clamp for Vise
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      401,465VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Ideal for fixing precision vises

 
Part Number
VC10
VC20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Bolt Trusco Code Mass
(g)
Compatible Vise

401,465 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) M8355-434184SPV30H ・80H ・120H ・80

703,715 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more M12355-4350250SPV115 ・150 ・165H ・SHPV165

Loading...Tải…

  1. 1