(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

U Clamp with Screw Hole Black S45C

U Clamp with Screw Hole Black S45C
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,036,156VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· By combining with a swivel bolt (CHS4000 to 8000), the height can be adjusted easily to secure workpieces.

Features

●With receiving screw hole, setting time can be reduced.

Usage

●To fix the workpiece.

Materials

●Steel(S45C)Black Dye Finishing
●Quenching(HRC 35 to 47)
Part Number
TPU200
TPU202
TPU204
TPU206
TPU208
TPU210
TPU2420
TPU2425
TPU2430
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Applicable Bolt Claw Portion
(mm)
Compatible Swivel Bolt Mass
(g)

1,051,191 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1003819M1460CHS-4000400

1,036,156 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1503819M1488CHS-4000620

1,260,777 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1005025M1660CHS-6000680

1,447,414 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1505025M1687CHS-60001100

2,141,655 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1505030M2088CHS-70001200

2,319,754 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 2005030M20125CHS-70001600

5,288,125 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2006045M2493CHS-80003160

5,217,697 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 2506045M24120CHS-80003960

6,504,749 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 3006045M24143.CHS-80004860

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Details Type U clamp with screw hole Material S45C Heat Treatment Tempering HRC35-47
Finish Black oxide finish