(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· It is lighter than other clamps of the same size, allowing easy work.
Part Number |
---|
TC-50M |
TC-75M |
TC-100M |
TC-125M |
TC-150M |
TC-200M |
TC-250M |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Maximum Opening (mm) | Jaw Depth (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
846,891 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 50 | 65 | 4989999328646 | 490-1592 | 460 | ||
1,008,893 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 75 | 80 | 4989999328653 | 490-1606 | 740 | ||
1,294,341 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 100 | 100 | 4989999328660 | 490-1614 | 1200 | ||
1,548,261 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 125 | 125 | 4989999328677 | 490-1622 | 1600 | ||
2,068,420 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 150 | 150 | 4989999328684 | 490-1631 | 2400 | ||
2,899,996 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 200 | 200 | 4989999328691 | 490-1649 | 4080 | ||
3,626,045 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 250 | 250 | 4989999328707 | 490-1657 | 5940 |
Loading...Tải…
Material | Cold Rolled Steel Material | Specifications | Chrome Plating |