(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· The clamping part is wrapped in plastic to prevent scratching.
· Made to be always parallel to the clamping surface.
Conforming main body | PJH-30・60・100・125・150・200・250 | JAN Code | 4989999326512 | Trusco Code | 490-1002 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 20 | Material | Resin |
Please check the type/dimensions/specifications of the part PJHSP in the Woodwork clamp, shaft series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PJHSP trong chuỗi Woodwork clamp, shaft.