(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A set of tap holder sockets.
[Features]
・ It can be driven by a handle for a general-purpose socket wrench.
[Application]
・ For power strip stand.
Part Number |
---|
TTHS-8 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
2,969,482 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Case | Size (mm): 240×100×32 | JAN Code | 4989999342925 | Trusco Code | 489-5142 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 700/set | Material | Chrome Molybdenum Steel | Set Content | Tap Holder (TTH-M4, M5, M6, M8, M10, M12), Tap Handle (TTH-3-220), Extension Bar (TEX3-125) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TTHS-8 in the Tap Holder Product Set series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TTHS-8 trong chuỗi Tap Holder Product Set.