(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Grip Pliers for Sheet Metal

Grip Pliers for Sheet Metal
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,080,018VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Epoxy resin coating makes it at least 10 times more resistant to corrosion than nickel plated parts.
· Ideal for holding sheet metal during sheet metal work.
[Applications]
· For plate metal, welding work.

 
Part Number
128-08
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,080,018 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Overall Length(mm) 200 Maximum Opening(mm) 45 (Square material) JAN Code 8430890068699
Trusco Code 486-4344 Mass(g) 520

Please check the type/dimensions/specifications of the part 128-08 in the Grip Pliers for Sheet Metal series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 128-08 trong chuỗi Grip Pliers for Sheet Metal.