(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Air Duster for High Pressure

Air Duster for High Pressure

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      369,523VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]
·Suitable for machine and site cleaning.
·Main body material: Die-cast aluminum

Part Number
E80-0
E80-0RK
E80-10
E80-JBSN
E90-0
E90-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNozzle Length
(mm)
Nozzle Inlet Diameter
(mm)
Supplement

597,250 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 212Includes high pressure plug. Standard nozzle.

765,903 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more -2Includes high pressure plug. Flow adjustment nozzle.

713,675 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1002Includes high pressure plug. Nozzle size: 100 mm.

1,065,075 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more -2Includes high pressure plug. 2.7 X air nozzle.

369,523 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more -2Includes high pressure plug. Standard nozzle.

390,428 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1003Includes high pressure plug. Nozzle size: 100 mm.

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Air Dusters (Aluminum Body) Maximum Operating Pressure(Mpa) 3.0 Nozzle Screw Diameter G1/8
Fluid to Apply Air Unit Material Aluminum Die Casting