(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Shank Tool Bit For Outer-Diameter Turning, PRGCR/L

Shank Tool Bit For Outer-Diameter Turning, PRGCR/L
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,093,776VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
The number-one recommended turning tool for rough outer-diameter cutting and finishing. For use with negative inserts, and, as it features a center hole, it allows for speedy and accurate indexing.
Supports outer-diameter turning (bore-cutting) and the use of negative inserts.
Supports everything from roughing through to finishing.

Part Number
PRGCL-2020K-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,093,776 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape R (Circular) Application Outer Diameter / End Face / Profiling Clamp Shape Lever lock
Selfishly Left-hand Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv Shank height(mm) 20
Shank width(mm) 20 Rake angle(°) 0 Blade Inclination Angle(°) 0
Lead Angle(°) -1 Cutting Angle(°) 91 Clearance angle(°) 7
Function Width(mm) 25 Function Height(mm) 20 Function Length(mm) 125
Tip Size 12 Gauge Chip RCMX 12 04 00

Please check the type/dimensions/specifications of the part PRGCL-2020K-12 in the Shank Tool Bit For Outer-Diameter Turning, PRGCR/L series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PRGCL-2020K-12 trong chuỗi Shank Tool Bit For Outer-Diameter Turning, PRGCR/L.