(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

CoroTurn TR Insert For Turning (Diamond Shaped 55°)

CoroTurn TR Insert For Turning (Diamond Shaped 55°)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      338,653VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
CoroTurn TR, carbide-coated insert
Diamond-shaped 55° insert
Positive insert
For machining heat-resistant alloys
For semi-finishing
For profiling

Part Number
TR-DC1304-F-1105
TR-DC1304-F-1115
TR-DC1304-F-1525
TR-DC1304-F-H13A
TR-DC1308-F-1105
TR-DC1308-F-1115
TR-DC1308-F-1525
TR-DC1308-F-H13A
TR-DC1308-M-1115
TR-DC1312-M1125
TR-DC1312-M2025
TR-DC1312-M4215
TR-DC1312-M-1115
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngwork material Nose R s (Chip Thickness)
(mm)
Tip Size Material type Maximum Cutting
(mm)
Trusco Code

461,365 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Heat-resistant alloy, titanium alloy0.4--11053-

461,365 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloy0.4--11153-

419,531 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Steel0.4--15253610-7346

338,653 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more Cast Iron / Heat-resistant alloy, titanium alloy0.4--H13A3-

415,797 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Heat-resistant alloy, titanium alloy0.8--11053-

461,365 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloy0.8--11153-

379,075 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel0.8--15253-

338,653 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Cast Iron / Heat-resistant alloy, titanium alloy0.8--H13A3-

461,365 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloy0.8--11155-

476,604 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) Stainless Steel / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloy1.25.51311255-

444,204 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) Stainless Steel1.25.51320255-

511,596 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) Steel1.25.51342155-

461,365 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloy1.2--11155-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape D (55° Diamond-Shape) Application Outer Diameter/Inner Diameter Available corners 2
Breaker Use Medium grinding Rake angle Pozidriv Selfishly No-hand
Tip relief angle(°) 7