(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

T-Max U-ロック ねじ切りチップ_R/L166.0..VW..

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      783,432VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
L166.0L-11VW01-0011020
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

783,432 VND

10 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape T (Triangle) Application Threading Available corners 3
work material Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloy / High Hardness Material Selfishly Left-hand O.D./ I.D. (For Threading) Internal Diameter
Number of threads (for threading) 28-14 TPI s (Chip Thickness)(mm) 3.17 Tip Size 11
Diameter of Inscribed Circle iC 6.35 Material type 1020 Fixing hole diameter d1(mm) 2.8
Theoretical screw height HA(mm) 1.60 Difference in Screw Height HB(mm) 0.12 Other Nose R(mm) 0.11

Please check the type/dimensions/specifications of the part L166.0L-11VW01-0011020 in the T-Max U-ロック ねじ切りチップ_R/L166.0..VW.. series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần L166.0L-11VW01-0011020 trong chuỗi T-Max U-ロック ねじ切りチップ_R/L166.0..VW...