(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

17711 노가

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      620,860VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

양각, 삼각스크레이퍼, H.D. 스크레이퍼, 더블 엔드에 사용되는 T120 양날스크레이퍼 블레이드

 
Part Number
BT1200
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

620,860 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Manual Product Content Blade Blade tip angle 60
Overall Length(mm) 120 Blade Length(mm) 7 경도 58-60RC
Blade T120 Features 양각, 삼각스크레이퍼, H.D, 스크레이퍼, 더블엔드

Please check the type/dimensions/specifications of the part BT1200 in the 17711 노가 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BT1200 trong chuỗi 17711 노가.