(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Semi Universal Dividing Head

Semi Universal Dividing Head
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      31,722,041VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
BS-0-J
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

31,722,041 VND

1 Piece(s) 63 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

A1(mm) 155~180 H(mm) 173 A(mm) 177
B(mm) 188 Reference New Type (5 inch chuck front mounted) h 100
a 160 b 91 B1 64
H1 107 h1 80~108 a1 134
b1 94 Coverage 4~5°

Please check the type/dimensions/specifications of the part BS-0-J in the Semi Universal Dividing Head series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BS-0-J trong chuỗi Semi Universal Dividing Head.