(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Carbide Solid Mill Thread-ISO bore

Carbide Solid Mill Thread-ISO bore
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      10,835,176VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MTQ 1010 D30 1.5 ISO
MTQ 1010 D32 1.0 ISO
MTQ 1212 D34 1.5 ISO
MTQ 1212 D38 1.0 ISO
MTQ 1212 D42 2.0 ISO
MTQ 1616 D45 3.0 ISO
MTQ 1616 E45 2.0 ISO
MTQ 1616 F43 1.5 ISO
MTQ 1616 F45 1.0 ISO
MTQ 2020 D45 3.5 ISO
MTQ 2020 E54 3.0 ISO
MTQ 2020 F56 2.0 ISO
MTQ 2020 F60 1.5 ISO
MTQ 2525 D64 4.0 ISO
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length (L)
(mm)

10,835,176 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 73

10,835,176 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 73

12,366,235 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 84

12,366,235 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 84

12,366,235 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 84

19,785,999 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 105

19,785,999 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 105

19,785,999 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 105

19,785,999 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 105

26,145,764 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 105

26,145,764 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 105

26,145,764 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 105

26,145,764 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 105

33,986,127 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 160

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Material Type Carbide