(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Adhesive Danpuron Tape for Packaging (OPP Tape) No.3305

Adhesive Danpuron Tape for Packaging (OPP Tape) No.3305

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    400,435 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Basic Specifications

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Length(m)
    50
  • Thickness(mm)
    0.095
  • Adhesiveness
    9.80N/25mm
  • Tensile Strength
    166.7N/25mm
  • Holding Force
    0.1 mm/30 min
  • Rewinding Force
    4.40N/25mm
  • Stretch
    160%

Product Description

[Features]
・ An adhesive tape that is resistant to deterioration by light and heat.
・ A type of OPP adhesive tape manufactured overseas that has improved transparency.
[Applications]
・ Corrugated cardboard
・ Temporary fixing/bonding

Loading...Tải…

Frequently asked question (FAQ)FAQ

Question:Question: Can the product be used for food packaging?
Answer:Answer: As there is some strong odor (the sour smell of acrylic-based adhesive), please avoid using the product for food packaging.
Close

Comparison list