(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

CoroTurn 111 Square Shaped 90° SPMT-UM

CoroTurn 111 Square Shaped 90° SPMT-UM
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      435,061VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SPMT09T308-UM-1125
SPMT09T308-UM-1515
SPMT120408-UM-1125
SPMT120408-UM-1515
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngwork material s (Chip Thickness)
(mm)
Tip Size Diameter of Inscribed Circle iC Material type

435,061 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Stainless Steel4090.3751125

435,061 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel4090.3751515

497,621 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more Stainless Steel4.76120.51125

497,621 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more Steel4.76120.51515

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape S (Rectangular) Application Outer Diameter/Inner Diameter Available corners 4
Breaker Use Medium grinding Rake angle Pozidriv Selfishly No-hand
Nose R 0.8 S Tolerance(mm) ±0.13 Tip Type T
Tip relief angle(°) 11 Chip Breaker Manufacturer UM