(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

CoroTurn SL 570 Type Cutting Head, CoroTurn 107 Screw Clamp, Diamond Shaped 55°

CoroTurn SL 570 Type Cutting Head, CoroTurn 107 Screw Clamp, Diamond Shaped 55°
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      9,003,401VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
An interchangeable-head-type cutting head for inner-diameter turning.
The low cutting resistance ensures stable machining operations.
For inner-diameter turning (bore cutting) operations.

Part Number
570-SDUCL-16-07
570-SDUCL-20-11
570-SDUCL-32-11
570-SDUCL-40-11
570-SDUCR-40-11
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMinimum Machining Diameter Selfishly Shank diameter Torque
(Nm)
Dimensions f1
(mm)
Dimension L1
(mm)
Tip Size
(mm)
Blade Inclination Angle λs
(°)
Gauge Chip

9,003,401 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 20Left-hand160.911207-8DCMT 07 02 04

9,413,108 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 25Left-hand203.9132011-6DCMT 11 T3 08

10,269,696 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 40Left-hand323.9223211-10DCMT 11 T3 08

11,610,588 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 50Left-hand403.9273211-8DCMT 11 T3 08

11,610,588 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 50Right-hand403.9273211-8DCMT 11 T3 08

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape D (55° Diamond-Shape) Application Internal Diameter / Inner diameter profiling Clamp Shape Screw Clamp
Lubrication Hole Y/N Available Cutting Angle(°) 93 Tool Lead Angle(°) -3
Rake angle γ(°) 0