(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Long handle staggered blade T slot cutter STC-LS (SKH56) (Part Number)

Long handle staggered blade T slot cutter STC-LS (SKH56)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,102,590VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]
・ Taiyo-Tool's long-handled staggered edge T-slot cutter.
・ Material: SKH56

Part Number
STC-LS10-4.5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMajor Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank Length
(mm)
Number of Flutes Handle Diameter
(mm)
Flute Width
(mm)
Neck Diameter
(mm)
Neck Length
(mm)
Side Flute Length (Bottom)
(mm)
Side Flute Length (Handle)
(mm)

2,102,590 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10100756124.5520.52.51.5

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part STC-LS10-4.5 in the Long handle staggered blade T slot cutter STC-LS (SKH56) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần STC-LS10-4.5 trong chuỗi Long handle staggered blade T slot cutter STC-LS (SKH56).

Products like this...

Part Number
STC-LS10-3
STC-LS10-3.5
STC-LS10-4
STC-LS10-5
STC-LS10-5.5
STC-LS10-6
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMajor Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank Length
(mm)
Number of Flutes Handle Diameter
(mm)
Flute Width
(mm)
Neck Diameter
(mm)
Neck Length
(mm)
Side Flute Length (Bottom)
(mm)
Side Flute Length (Handle)
(mm)

2,102,590 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101007561235222.51.5

2,102,590 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10100756123.5521.52.51.5

2,102,590 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101007561245212.51.5

2,102,590 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101007561255202.51.5

2,102,590 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10100756125.5519.52.51.5

2,102,590 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101007561265192.51.5