(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Carbide Rotary Bar - for Aluminum

Carbide Rotary Bar - for Aluminum
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      645,304VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SA1MAL
SA3MAL
SA5MAL
SC1MAL
SC3MAL
SC5MAL
SF1MAL
SF3MAL
SF5MAL
SF6MAL
SL3MAL
SL4MAL
SL5MAL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShape blade diameter
(mm)
Full Length
(mm)
Cutting Length (ℓ2)
(mm)

645,304 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Cylinder type650.019.0

696,054 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Cylinder type9.563.019.0

880,835 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Cylinder type12.769.025.0

700,858 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Round tip type cylinder650.019.0

711,175 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Round tip type cylinder9.563.019.0

908,429 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Round tip type cylinder12.769.025.0

715,853 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Rounded wooden tip650.019.0

681,928 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Rounded wooden tip9.563.019.0

851,589 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Rounded wooden tip12.769.025.0

1,189,569 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Rounded wooden tip1669.025.0

694,585 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Cone Rounded Tip Type9.574.027.0

823,626 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Cone Rounded Tip Type12.776.028.0

1,197,631 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Cone Rounded Tip Type1677.033.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Shank diameter 6 mm Blade tip shape Aluminum Cut