(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

H.S.S 2-Flute End Mill

H.S.S 2-Flute End Mill
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EM03H9-050
EM03H9-065
EM03H9-070
EM03H9-080
EM03H9-080-TIN
EM03H9-100
EM03H9-160
EM03H9-200
EM03H9-240
EM03H9-250
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Coating Overall Length (L)
(mm)

-

1 Piece(s) Quote 5156Non-court65

-

1 Piece(s) Quote 6.5208Non-court75

643,928 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 7208Non-court75

-

1 Piece(s) Quote 8208Non-court75

-

1 Piece(s) Quote 8208TiN75

-

1 Piece(s) Quote 102610Non-court80

818,817 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 164016Non-court105

-

1 Piece(s) Quote 204520Non-court115

-

1 Piece(s) Quote 245025Non-court125

-

1 Piece(s) Quote 255025Non-court125

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Blade shape type Square Number of flutes(sheet) 2 Tool Material Type Cobalt High Speed
Material SKH59 Tolerance D h10 Tolerance d h6
Tolerance (Tolerance) L ±1