(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Carbide 3-Flute End Mill for Aluminum

Carbide 3-Flute End Mill for Aluminum
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EM08CA-03003
EM08CA-04001
EM08CA-04002
EM08CA-04501
EM08CA-05002
EM08CA-06002
EM08CA-08001
EM08CA-09003
EM08CA-10002
EM08CA-20015
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

1,094,434 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 320662

889,969 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 414650

765,436 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 420662

892,261 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 4.514650

993,635 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 520657

993,635 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 620657

1,168,889 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 820863

-

1 Piece(s) Quote 9451090

1,761,096 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 10301080

-

1 Piece(s) Quote 2018020250

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of flutes(sheet) 3 Type Square Tolerance D js14
Tolerance d h6 Tolerance (Tolerance) L ±1