(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Argon Ceramic Nozzle (350 A Transformation) YJ-35 (YJ-35-4)

Argon Ceramic Nozzle (350 A Transformation) YJ-35 (YJ-35-4)
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      13,047VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
YJ-35-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard
(Inner Diameter mm)

13,047 VND

10 Piece(s) Available 4 Day(s) #4(6)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Gas Welding Machine Accessories Application Other Total Length(mm) 41
Length(mm) 41

Please check the type/dimensions/specifications of the part YJ-35-4 in the Argon Ceramic Nozzle (350 A Transformation) YJ-35 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần YJ-35-4 trong chuỗi Argon Ceramic Nozzle (350 A Transformation) YJ-35.

Products like this...

Part Number
YJ-35-10B
YJ-35-5
YJ-35-6
YJ-35-7
YJ-35-8
YJ-35-9B
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard
(Inner Diameter mm)

13,047 VND

10 Piece(s)Available 4 Day(s) #10(15)

13,047 VND

10 Piece(s)Available 4 Day(s) #5(8)

13,047 VND

10 Piece(s)Available 4 Day(s) #6(10)

13,047 VND

10 Piece(s)Available 4 Day(s) #7(11)

13,047 VND

10 Piece(s)Available 4 Day(s) #8(12.5)

13,047 VND

10 Piece(s)Available 4 Day(s) #9(13)