(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 21/4/2024 to 5:00 (ICT) 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.

Portable Welding Rod Dryer (YCH-5K)

Portable Welding Rod Dryer (YCH-5K)
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,538,349VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
YCH-5K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,538,349 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Welding Rod Dryer Input Voltage(Ø/V) 1/220 Power Consumption(W) 100~200
Remarks 100℃~200℃ Volume(kg) 5

Please check the type/dimensions/specifications of the part YCH-5K in the Portable Welding Rod Dryer (YCH-5K) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần YCH-5K trong chuỗi Portable Welding Rod Dryer (YCH-5K).