(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Carbide Counterbore Straight Shank

Carbide Counterbore Straight Shank
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,009,194VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CB01CA-030
CB01CA-040
CB01CA-050
CB01CA-060
CB01CA-080
CB01CA-100
CB01CA-120
CB01CA-140
CB01CA-160
CB01CA-180
CB01CA-200
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool Diameter (D)
(mm)
Shank diameter (d) Full Length (L) Designation Remarks Pilot diameter (d1)

1,345,304 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6.5641M3Solid Carbide3.2

1,009,194 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 8846M4Solid Carbide4.3

1,273,964 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9.5851M5Solid Carbide5.3

1,734,432 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 111058M6Solid Carbide6.4

3,731,306 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 141267M8Solid Carbide8.4

1,936,938 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 17.51274M10Tip Blazes10.5

2,126,513 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 201283M12Tip Blazes13

2,265,111 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 241290M14Tip Blazes15

1,561,757 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2716100M16Tip Blazes17

1,711,409 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2916104M18Tip Blazes19

2,771,406 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 3118109M20Tip Blazes21

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Material Type Carbide Tool Allowable Tolerance D k12 Allowable Tolerance L ±1
Number of blades 4 Allowable Tolerance d1 e8