(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
• Baked-enamel-finished frame.
• Measuring faces: Carbide
• Equipped with Ratchet Stop for constant measuring force.
Type | Standard Micrometer | Display Method | Analog | Waterproof Function | Not Included |
---|---|---|---|---|---|
With / Without Measurement Data Output Terminal | Not Included | Scale Interval(mm) | 0.01 | Flatness(µm) | 0.6 |