(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Extra Long Roughing End Mill

Extra Long Roughing End Mill
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,922,735VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
E2714200
E2714250
E2714300
E2714320
E2714350
E2714400
E2714500
E2714901
E2714902
E2714903
E2714904
E2714905
E2714906
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Number of flutes
(sheet)
Total Length (L)
(mm)
Length of the blade (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

2,922,735 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 20420012020

3,621,468 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 25520012025

5,448,482 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 30620012025

7,779,501 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 32625015032

8,695,870 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 35625015032

11,444,985 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 40625015032

20,150,506 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 50630020042

3,443,921 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 20425015020

4,492,021 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 25525015025

7,321,318 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 30625015025

9,440,424 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 30630020025

11,445,166 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 35630020032

14,365,918 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 40630020032

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Tempered Steel / Aluminum / Copper Blade shape type Lapping Tool Material Type Cobalt High Speed
Machining Application Flat Surface / Side / Furrow Coating Non-court Torsion Angle (θ) Standard Distortion (30~40°)
Cutting Edge Diameter Tolerance ±0.12 Etc COARSE PITCH