(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CO2 Tip (CRETOS)

CO2 Tip (CRETOS)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      64,610VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CRJ-T-TOOL20
CRJ-T-TOOL21
CRJ-T-TOOL22
CRJ-T-TOOL23
MNM-T-PEN20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard
(Inner Diameter mm)

348,834 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 0.9

64,610 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 1.0

348,834 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 1.2

348,834 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 1.4

64,610 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 1.6

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Gas Welding Machine Accessories Total Length(mm) 45