(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

H.S.S Helical Roughing T Slot Cutter (Part Number)

H.S.S Helical Roughing T Slot Cutter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TS03H1-125
TS03H1-160
TS03H1-180
TS03H1-210
TS03H1-250
TS03H1-320
TS03H1-400
TS03H1-500
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngExternal Diameter (D)
(ø)
Full Length (L) Number of Blades (F) Shank (d)
(ø)
Thickness (b) Neck Neck marker

898,426 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 12.5574106T511

575,586 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 16614108T714

667,680 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 18704128T817

1,644,126 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 21745129T1020

2,179,628 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 258251611T1223

2,699,668 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 328961614T1528

4,401,256 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 4010862518T1934

-

1 Piece(s) Quote 5012463222T2542

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material SKH51 Tolerance D (Tolerance) d11 Tolerance d (Tolerance) h8
Tolerance L (Tolerance) ±1 Tolerance b (Tolerance) d11