(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

NPT Screw National Pipe Thread Taper Tap T2527

NPT Screw National Pipe Thread Taper Tap T2527
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      742,185VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail
Part Number
T2527200
T2527400
T2527560
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Reference diameter position (l1)
(mm)
Handle Part Diameter (d)
(mm)
Screw Length (l)
(mm)
Square width (K)
(mm)
Square length (Kl)
(mm)
Basic Maj.Dia. At Gauge Plane

742,185 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) NPT 1/8275512.058196910.117

1,323,705 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) NPT 1/4186217.4511.028.091213.426

2,100,979 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) NPT 1/2148022.8518.035.0141720.980
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Reference diameter position (l1)
(mm)
Handle Part Diameter (d)
(mm)
Screw Length (l)
(mm)
Square width (K)
(mm)
Square length (Kl)
(mm)
Basic Maj.Dia. At Gauge Plane

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Types Piping Taper Chamfer threads (Lcf) 3 Tool Material Type Vanadium heis
work material Low Carbon Steel (0.25% or less of C content) / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%) / High carbon steel (C content exceeding 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Tempered Steel (35-45 HRC) / Tool steel (SKD before heat treatment) / Cast Iron (FC) / Copper (Cu) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) Tap Type Piping tab Hole type For Fixed Hole
Coating Y/N None Screw Rating ANSI G Number of blades(F) 4
Close

Comparison list