(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Carbide Counter Sink Hole & 90°-TiN

Carbide Counter Sink Hole & 90°-TiN
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,344,585VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CS03CA-010
CS03CA-015
CS03CA-020
CS03CA-030
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool Diameter (D)
(mm)
Shank diameter (d) Full Length (L) Cutting Range

1,344,585 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 106454.0-8.0

2,315,192 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 158555.0-12.0

2,924,372 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2010708.0-15.0

6,760,807 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 30128512.0-25.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Material Type Carbide Tool Coating Y/N Available Coating Type TiN
Allowable Tolerance D ±1 Allowable Tolerance d h9 Allowable Tolerance L ±1
Tolerance (Tolerance) Angle -1˚ Number of blades hole Point Angle(˚) 90