(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SP Rack

SP Rack

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      178,092VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Whiteboard for offices, SP rack.
[Features]
・ Single-action paper replacement
・ Material: Aluminum
[Applications]
・ For direction boards, bulletin boards, PR, posters, etc.

Part Number
SPR-200
SPR-300
SPR-500
SPR-750
SPR-900
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSize
(mm)

178,092 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) H33 x W200 x D15

244,025 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) H33 x W300 x D15

412,442 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) H33 x W500 x D15

562,225 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) H33 x W750 x D15

687,284 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) H33 x W900 x D15

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Clip Material Aluminum Specifications SP Rack