(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

80° Hexagon Type Positive with Hole WPGT "Finishing"

80° Hexagon Type Positive with Hole WPGT "Finishing"
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      233,309VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]
· Shape: W (Hexagon)
· Number of Available Corners: 3
· Rake Angle: Positive
[Applications]
· Machining Applications: For Outer Diameter / Inner Diameter
· Breaker Application: Medium Cutting

Part Number
WPGT110202L-Y-KW10
WPGT110202L-Y-PR930
WPGT110202L-Y-TN60
WPGT110204L-Y-KW10
WPGT110204L-Y-PR930
WPGT110204L-Y-TN60
WPGT110204R-Y-PR930
WPGT160304L-Y-KW10
WPGT160304L-Y-PR930
WPGT160304L-Y-TN60
WPGT160304R-Y-TN60
WPGT160308L-Y-KW10
WPGT160308L-Y-PR930
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngwork material Selfishly Nose R Material

274,030 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more Cast Iron / Non-Ferrous Metal / Heat-Resistant Alloy, Titanium AlloyLeft Handed0.20.2KW10

323,210 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more Steel / Stainless SteelLeft Handed0.20.2PR930

233,309 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast IronLeft Handed0.20.2TN60

274,030 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more Cast Iron / Non-Ferrous Metal / Heat-Resistant Alloy, Titanium AlloyLeft Handed0.40.4KW10

323,210 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more Steel / Stainless SteelLeft Handed0.40.4PR930

233,309 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast IronLeft Handed0.40.4TN60

323,210 VND

10 Piece(s) 8 Day(s) or more Steel / Stainless SteelRight Handed0.40.4PR930

321,243 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more Cast Iron / Non-Ferrous Metal / Heat-Resistant Alloy, Titanium AlloyLeft Handed0.40.4KW10

390,291 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more Steel / Stainless SteelLeft Handed0.40.4PR930

274,030 VND

10 Piece(s) 8 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast IronLeft Handed0.40.4TN60

274,030 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast IronRight Handed0.40.4TN60

321,243 VND

10 Piece(s) 8 Day(s) or more Cast Iron / Non-Ferrous Metal / Heat-Resistant Alloy, Titanium AlloyLeft Handed0.80.8KW10

390,291 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more Steel / Stainless SteelLeft Handed0.80.8PR930

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape W (Hexagonal) Application Outer Diameter / Inner Diameter Available corners 3
Breaker Use Medium Cutting Rake angle Positive