(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Turning Insert Diamond 80°, Negative, with Hole, CNGG0904○○R/L-S "for Finishing" (CNGG090404R-S-TN60)

Turning Insert Diamond 80°, Negative, with Hole, CNGG0904○○R/L-S "for Finishing" (CNGG090404R-S-TN60)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      233,309VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]
· Shape: C (80° Rhombus)
· Number of Available Corners: 4
· Rake Angle: Negative
[Applications]
· Machining Applications: For Outer Diameter / Inner Diameter
· Breaker Application: Finishing

Part Number
CNGG090404R-S-TN60
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngwork material Selfishly Nose R Material

233,309 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast IronRight Handed0.40.4TN60

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape C (80° Diamond) Application Outer Diameter / Inner Diameter Available corners 4
Breaker Use Finish Rake angle Negative

Please check the type/dimensions/specifications of the part CNGG090404R-S-TN60 in the Turning Insert Diamond 80°, Negative, with Hole, CNGG0904○○R/L-S "for Finishing" series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CNGG090404R-S-TN60 trong chuỗi Turning Insert Diamond 80°, Negative, with Hole, CNGG0904○○R/L-S "for Finishing".

Products like this...

Part Number
CNGG090402L-S-TN60
CNGG090402R-S-TN60
CNGG090404L-S-KW10
CNGG090404L-S-TN60
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngwork material Selfishly Nose R Material

233,309 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast IronLeft Handed0.20.2TN60

233,309 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast IronRight Handed0.20.2TN60

249,833 VND

10 Piece(s) 8 Day(s) or more Cast Iron / Non-Ferrous Metal / Heat-Resistant Alloy, Titanium AlloyLeft Handed0.40.4KW10

233,309 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast IronLeft Handed0.40.4TN60